Opublikuj swoje produkty
CUBITO, Recessed Direct
Lumenwerx

CUBITO, Recessed Direct

A fresh face on a familiar form. It’s lighting with an edge! Cubito illuminates its square profile through two adjacent sides, forming a luminous right angle 2 ½" on each side. Wall mount Cubito as an uplight or downlight; run it at the wall/ceiling line to delineate the planes; install it vertically at the corner of two walls as a luminous signal, either surface or recessed. Cubito can be a discrete luminaire, a continuous line of light, or turn corners in one plane or two.
Opis
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCUBR
  • Rodzina produktuRecessed
  • Grupa produktuCubito
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.5
  • Szerokość (cale)2.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring