Opublikuj swoje produkty
CURVIA 4, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Surface Pattern

Curvia 4 Pattern fixtures with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 4 segments (4″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way.

Opis
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCURV4SPAT
  • Rodzina produktuSurface
  • Grupa produktuCurvia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring