Opublikuj swoje produkty
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square

    The Ecana downlight family is designed as round or square fixtures with simple detailing, available in 3", 4", and 6" sizes. The family includes fixed, adjustable, and wall wash conf igurations and blends effortlessly into various settings, enriching small and large-scale projects with practical, cost-effective, and finely tuned lighting.

    Opis
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEC6RS
    • Rodzina produktuRecessed
    • Grupa produktuEcana
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures