Opublikuj swoje produkty
ELIA, Pendant, Rectangle
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Rectangle

Available in nine standard sizes, from 1’ x 4’ to 4' x 8’, Elia Rectangle fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Rectangle is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its rectangular housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Opis
  • SIZE: 

    14 - 1' x 4'
    24 - 2' x 4'
    26 - 2' x 6'
    28 - 2' x 8'
    36 - 3' x 6'
    48 - 4' x 8'

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyELIREP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuElia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring