Opublikuj swoje produkty
MEDIUS, Pendant, Direct
Lumenwerx

MEDIUS, Pendant, Direct

Within its compact 1 15/16" x 4 ¾" profile, Medius supports a choice of outstanding optics for high performance direct and direct/indirect lighting. The result is excellent visual comfort with UGR better than 16, smooth ceiling uniformity, and efficacy up to 119 LPW. Medius offers ChromaWerx for tunable white applications. A sliding cable option simplifies installation in existing spaces. Medius configures as individual luminaires or continuous runs and features the full range of electrical and control options.
Opis
  • SIZE: 1 15/16" X 4 ¾" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMEDPD
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuMedius
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring