Opublikuj swoje produkty
MIKRO, Pendant, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Pendant, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and a flat, high efficiency lambertian optic, Mikro delivers an efficacy of 117 LPW. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro is also available in pendant, wall, surface, and recessed configurations.
Opis
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMIKPD
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuMikro
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring