Opublikuj swoje produkty
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/8, Surface, Direct

    rom the Minear Collection of miniature, made-toorder luminaires, the 3/8" profile is the smallest in the Minear Collection, offering a clean line of light for highly detailed or space-limited applications. Recessed or surface mounted, it is ideal for millwork, shelving reveals, and fine architectural details. With its minimal footprint, the fixture delivers consistent output while maintaining the collection’s precise, controlled illumination.

    Opis
    • SIZE: 3/8 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMIN03S
    • Rodzina produktuSurface
    • Grupa produktuMinear
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures