Opublikuj swoje produkty
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Surface, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 1/2" profile balances a compact scale with increased performance and optical flexibility. Recessed or surface mounted and available with an asymmetric option, the 1/2" model supports applications requiring subtle wall-wash effects, directional emphasis, or added visual reach—while preserving the minimalist character
    of the Minear family.

    Opis
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMIN05S
    • Rodzina produktuSurface
    • Grupa produktuMinear
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures