Opublikuj swoje produkty
MINEAR 3/4, Surface, Direct
MINEAR 3/4, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/4, Surface, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 3/4" profile is available in recessed or surface mounting as well as in pendant configurations.
    Its slightly larger aperture allows for broader illumination while retaining a refined, unobtrusive presence.

    Opis
    • SIZE: 3/4 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMIN07S
    • Rodzina produktuSurface
    • Grupa produktuMinear
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures