Opublikuj swoje produkty
MINI PIVOT MODULE - DOT
MINI PIVOT MODULE - DOT
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT

    Mini Pivot Dot modules are individual mounting systems that can be used on their own as single lighting fixtures or as part of a broader design within the Mini Pivot track system.

    Opis
    • SIZE: DOT1 (1 11/16" DIAMETER X 2 5/8" HEIGHT), DOT 2 (2 3/16" DIAMETER X 4" HEIGHT)

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 50 DEG


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMIPIVDT
    • Rodzina produktuModule
    • Grupa produktuMini Pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring