Opublikuj swoje produkty
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - GLOBE

    The Mini Pivot Globe offers universal appeal and uniform illumination. The spherical fixture is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) distributing light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots.

    Opis
    • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER),

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMIPIVGLB
    • Rodzina produktuModule
    • Grupa produktuMini Pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures