Opublikuj swoje produkty
MINI PIVOT MODULE - MICRO-PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - MICRO-PRISM

The Mini Pivot Micro-Prism module, equipped with our precision Micro-Prism OpticTM (MPOTM) is a compact marvel engineered to minimize glare and illuminate gently and powerfully. The module's high-quality light output illuminates with a subtle glow to create pleasant lit environments.

Opis
  • SIZE: 3/4" WIDTH X 1', 2', 3' and, 4' LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMIPIVMPO
  • Rodzina produktuModule
  • Grupa produktuMini Pivot
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring