Opublikuj swoje produkty
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
    Lumenwerx

    MINI PIVOT TRACK, Pendant

    The Mini Pivot Pendant Track is low voltage and accommodates the Mini Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can host fixtures in both direct and indirect positions and branch out to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

    Opis
    • SIZE: 7/8" WIDTH

      FIXTURE HEIGHT: 1 1/2"

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMIPIVP
    • Rodzina produktuPendant
    • Grupa produktuMini Pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring