Opublikuj swoje produkty
MINI PIVOT MODULE - PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PRISM

The Mini Pivot Prism module, equipped with our Diamond Prism Optic (DPO), emits a luxurious quality of light, soft and low-glare, wrapping around subjects with subtle graduated shadows.

Opis
  • SIZE: 13/16" WIDTH X 7", 14" and, 28" LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMIPIVPR
  • Rodzina produktuModule
  • Grupa produktuMini Pivot
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring