Opublikuj swoje produkty
MINI PIVOT TRACK, Surface
Lumenwerx

MINI PIVOT TRACK, Surface

The Mini Pivot Surface Track is low voltage and accommodates the Mini Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also branch out to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

Opis
  • SIZE: 7/8" WIDTH

    FIXTURE HEIGHT: 1 1/2"


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMIPIVS
  • Rodzina produktuSurface
  • Grupa produktuMini Pivot
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002779
  • Nazwa ETIMExtruded profile modular housing
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAluminium extruded bars and rods
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures