Opublikuj swoje produkty
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX

    Mini Pivot Tab Acoustix is an acoustic pendant that delivers quality light, effective acoustic control, a touch of softness with its rounded corners, and a punch of color thanks to its sound-absorbing felt panel (made from PET resin) available in a variety of standard and premium colors.

    Opis
    • SIZE: 2', 3', 4' LENGTH X 8" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMIPIVTABACO
    • Rodzina produktuModule
    • Grupa produktuMini Pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures