Opublikuj swoje produkty
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Revo delivers precise and well
    shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Revo can be used as an individual luminaire or
    combined into continuous runs.

    Opis
    • SIZE: 3 3/8" diameter

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: CLO, FGRO

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyREO3P
    • Rodzina produktuPendant
    • Grupa produktuRevo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring