Opublikuj swoje produkty
RIM, Pendant Multiple Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Round

4.4 z 5 gwiazdek4.4(13 recenzje)

Rim Multiple Round pendants are the result of bringing two or three Rim Round fixtures (with diameters from 2’ to 5’ only) together arranged on different planes and sharing one canopy. Rim Round is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. Rim Multiple Round fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces that in some cases may also require general lighting and perhaps a wall wash and/or perimeter effects, as well. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Opis
  • RING SIZE: 24", 36" 48", 60" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRIMMRP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuRim Round
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring