Opublikuj swoje produkty
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Available in eight standard sizes total, from 3’ x 3’ to 12’ x 12’, Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Rounded Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its rounded square housing. Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) nominal light output ranges from 3500 to 29700 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Opis
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRIMSR12P
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuRim Shape
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring