Opublikuj swoje produkty
RIM TUBE ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM TUBE ROUNDED SQUARE, Pendant

Rim Tube introduces a refined tubular form to the Rim Collection with its minimalist 1.4" diameter. This versatile luminaire delivers bold expression through its clean geometry and striking illumination. Available in multiple shapes, configurations and sizes. Rim Tube maintains the signature sleek and minimalist aesthetic of the Rim family, scaling from simple geometric shapes to sculptural, multidimensional installations.

Opis
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO



Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRIMTURDSP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuRim Round
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring