Opublikuj swoje produkty
SELKA, Pendant, Direct/Indirect
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct/Indirect

With angular end caps, deep interior channel, and pleasing aspect ratio, Selka presents a crisp, refreshing style. Widespread uplight, comfortable downlight, high efficacy, and generous light output all make Selka eminently practical. Selka offers two distinctive downlight options: a regressed light guide and regressed parabolic louvers, in either specular or matte finish. Both options combine visual comfort with good cut off and a soft downlight distribution. For direct/indirect distributions, our light guide optic produces smooth ceiling brightness and wide spacing. Selka can be installed as discrete luminaires or continuous runs. The compact profile accommodates all LumenWerx electrical options, including independent control of indirect and direct lighting.
Opis
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySELPDI
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuSelka
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring