Opublikuj swoje produkty
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Shell is a luminous form that is simple, balanced, and well detailed. Remarkably versatile, Shell complements general illumination in working spaces and provides functional illumination over conference tables, in break or lunch rooms, and in circulation spaces. Shell Recessed can install fully flush or semi-recessed, with an adjustable projection up to 1.0". Shell is available with Chromawerx Duo, Sola and Solid.
Opis
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySHEP-8
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuShell
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring