Opublikuj swoje produkty
SHALO3, Recessed S
Lumenwerx

SHALO3, Recessed S

Shalo - with a depth of merely 1.75" - fits within the height of a typical ceiling grid and yet provides a uniform luminous appearance without LED pixilation. The onboard driver and cartridge-mounted LED arrays using micro-structure optics make Shalo practical, as well as attractive. Shalo fits a variety of grid ceilings with main runners nominally 4" on center, including TECHZONE™, and can be installed as discrete luminaires, continuous runs of uninterrupted light, and patterns.
Opis
  • SIZE: 3 13/16" X 1 3/4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: SLO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySHL3R-S
  • Rodzina produktuRecessed
  • Grupa produktuShalo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring