Opublikuj swoje produkty
SIDEVIEW, Recessed 22
Lumenwerx

SIDEVIEW, Recessed 22

The SideView 2x2 recessed luminaire delivers visually comfortable and notably pleasant general illumination with an uncommonly even luminous surface. This attractive and comfortable lighting result comes from our innovative LumenWerx Compression Planar Optic. With the LED flux side-coupled directly into the optical panel, the SideView housing is very shallow, less than 2 ¾" deep. Despite its minimal depth, the Sideview’s gently curved concave optic seems to disappear up into the ceiling.
Opis
  • SIZE: 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: CPO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIDVR
  • Rodzina produktuRecessed
  • Grupa produktuSideview
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring