Opublikuj swoje produkty
VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant

Via Stil is a seamless, ultra-compact, acoustic and flexible linear LED luminaire system for pendant installation. Carefully crafted with environmentally responsible acoustic material with excellent sound absorption that integrates beautifully with the extruded aluminum linear portion of the luminaire. The warmth of the acoustic polyester transitions pleasantly to the recycled aluminum form. Via Stil is available in specific sizes and continuous runs. Via Stil is available in Static White and Biologically optimized lighting. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

Opis
  • SIZE: 1 1/2" x 12" , 1 1/2" x 16", 1 1/2" x 20"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVIASACOP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuAcoustic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyWłókno filcowe
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring