Opublikuj swoje produkty
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Via Lux combines refined aesthetics with engineering ingenuity, delivering premium linear lighting with high performance and low-glare comfort. At just 3" wide, Via Lux’s compact form with integral driver simplifies installation across pendant, surface, wall, and recessed applications.
    Offered in direct or direct/indirect distributions with open or closed end cap designs, Via Lux is endlessly adaptable

    Opis
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVLUXP
    • Rodzina produktuPendant
    • Grupa produktuVia Lux
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring