Opublikuj swoje produkty
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    One of the most compact and versatile systems in its class, Via Slim combines minimal design with full-scale performance, featuring one of the slimmest linear profiles—just 2 3/8" tall and available in 2" and 3" widths with integral drivers. Pendant or wall-mounted, with direct-only or direct/indirect distribution, Via Slim expands design possibilities through standalone fixtures, linear runs, and pattern configurations.

    Opis
    • SIZE: 2IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, WALL

      OPTICS: BHX, SDBO, SLO, SMPO, TIO, WAI2, WHX, WIO2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVSLIM2P
    • Rodzina produktuPendant
    • Grupa produktuVia Slim
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring