Opublikuj swoje produkty
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop

    Lundhs Antique Countertop

    LUNDHS Antique has a dark brown colour garnished with clear blue crystals. Its distinctive colour blend and material quality makes it a great option for your kitchen or bathroom worktop, flooring, and different kinds of interior decoration. WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. LUNDHS Antique for worktops/countertops is available in two different surface finishes; * POLISHED; A high gloss polished finish. * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    Skontaktuj się z Lundhs Real Stone

    Opis
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLundhs_Antique_Countertop
    • Rodzina produktuCounterop material
    • Grupa produktu kitchen, bathroom, reception
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-04
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Materiał dodatkowyKamień
    • Zaprojektowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna