Opublikuj swoje produkty
Lundhs Baltic Green Countertop

Lundhs Baltic Green Countertop

LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit. The stone is well suited for countertops, interior decoration, monuments, and small to medium-sized building projects, LUNDHS Baltic Green maintains its spectacular color even in outdoor conditions.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Baltic Green for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Skontaktuj się z Lundhs Real Stone

Opis
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • Rodzina produktuCounterop material
  • Grupa produktu kitchen, bathroom, reception
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-04
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna