Opublikuj swoje produkty
Lundhs Antique Wall Tiles

Lundhs Antique Wall Tiles

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs. Available surface finishes: * Polished (smooth glossy surface) * Honed (smooth matte surface) * Silk (light textured matte surface)

Skontaktuj się z Lundhs Real Stone

Opis
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • Rodzina produktuWall panels/Tiles
  • Grupa produktuFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-04
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna