Opublikuj swoje produkty
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles

    Lundhs Royal Wall Tiles

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish. Available in four different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte) * Honed (smooth, matte)

    Skontaktuj się z Lundhs Real Stone

    Opis
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • Rodzina produktuWall panels/Tiles
    • Grupa produktuFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-04
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Materiał dodatkowyKamień
    • Zaprojektowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13 11
    • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna