Opublikuj swoje produkty
Lundhs Ocean Wall Tiles

Lundhs Ocean Wall Tiles

LUNDHS Ocean has a grey-green background with small blueish feldspar crystals. 

LUNDHS Ocean is a 100% natural material, quarried from the mountain, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes suitable for walls. Natural stones from Lundhs are high performance products with an unique appearance. LUNDHS Ocean has no gloss reduction or colour discoloration from repeated cleaning or exposure to sun or temperature.  It is recommended for highly trafficated areas, due to extreme scratch resistance and no staining issues.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)

* Honed (smooth matte)

* Caress (textured, glossy) 

* Silk (textured, matte)

Skontaktuj się z Lundhs Real Stone

Opis
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200.
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm.
    Recommended suface finishes: Polished, Honed, Silk/Leather, Caress.
    Weight 2730 kg/m3.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLundhs_Ocean_Wall_Tiles
  • Rodzina produktuWall panels/Tiles
  • Grupa produktuFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-04
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna