Opublikuj swoje produkty
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygrafikeyeqswcu
  • Rodzina produktuElectrical equipment
  • Grupa produktuGRAFIK Eye® QS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Klasyfikacja IFCPrzełącznik
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches