Opublikuj swoje produkty
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel

    Hospitality low-voltage processor panel

    Low-voltage enclosures are surface-mounted in an electrical closet or equipment space. The number of enclosures and the types of components within them are customized to fit the size, lighting plan, and design of a space. Low-voltage enclosures can be distributed throughout a space near the rooms they are controlling, to provide maximum flexibility during installation of the low-voltage wiring. The LV16 low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting a maximum of two Guestroom Control Units or system interfaces in any combination. In addition, it can house up to four wire landing boards and two power supplies.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-controlpanels-lv16-myroom
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktumyRoom
    • Data publikacji2020-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)16
    • Szerokość (cale)18
    • Głębokość (cale)4.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone