Opublikuj swoje produkty
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

HomeWorksR QS Wired Signature Series keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades/draperies, motorized screens, thermostats,and many other devices.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-signatureseries-keypad
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuHomeWorks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.75
  • Szerokość (cale)1.81
  • Głębokość (cale)1.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone