Opublikuj swoje produkty
Sivoia QS Triathlon Roller Shades
Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon is the most fashionable, flexible and affordable motorized shading system available today. This battery-powered solution offers industry-leading battery life for easy installation and maintenance, perfect for retrofit applications. Available in new roller shade or insulating honeycomb styles, these shades have a wide variety of beautiful fabric colors and textures to meet the functional and aesthetic needs of any space. Able to work as a standalone or system solution, these shades can be controlled at the touch of a button.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim
      Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam
      Operation Wireless
      Height 3.00" to 4.94"
      Depth 2.7" to 4.5"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-triathlon-roller
    • Rodzina produktuShades
    • Grupa produktuSivoia QS Triathlon
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 17 13
    • OmniClass TitleRoller Shades

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone