Opublikuj swoje produkty
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

This daylight sensor is designed specifically to work
with Lutron ballasts, control modules, and sensor
interfaces to implement daylight harvesting. To
maintain a specific light level in the space, it allows
the control system to automatically dim the lights
when the available daylight is high and brighten the
lights when the available daylight is low. An integrated
infrared (IR) receiver resides within the sensor to
allow access to the system for advanced
programming and personal control.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-ec-dir
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuEcoSystem™ Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2010-05-28
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Daylighting Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment