Opublikuj swoje produkty
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-hwi-lv17-homeworks
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuHomeWorks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)17.25
  • Szerokość (cale)9.25
  • Głębokość (cale)3.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Panelboards
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone