Opublikuj swoje produkty
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Lutron Maestro 0–10 V dimmer sensors are lighting controls with passive infrared sensors that automatically control the lights in an area. These sensors detect heat from occupants moving within an area to determine when the space is occupied. The Maestro 0–10 V dimmer sensor combines a Maestro 0–10 V dimmer with an occupancy or vacancy sensor.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-ms-z101-xx
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuMaestro® Series
    • Data publikacji2022-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.69
    • Szerokość (cale)2.94
    • Głębokość (cale)1.56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Czujniki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone