Opublikuj swoje produkty
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-qs-motorcontroller
  • Rodzina produktuShades
  • Grupa produktuQS Motor Group Controller
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.56
  • Szerokość (cale)6.4
  • Głębokość (cale)2.44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
  • OmniClass Number23-35 15 11
  • OmniClass TitleAlternating Current (AC) Motors