Opublikuj swoje produkty
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnylutron-qsps-30pnl
        • Rodzina produktuDistribution Boards and Control Panels
        • Grupa produktuSivoia® QS
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2019-12-19
        • Numer edycji1
        • Wysokość (cale)59.5
        • Szerokość (cale)15.88
        • Głębokość (cale)4.21
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyMetal
        • Materiał dodatkowyPlastikowy
        • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
        • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
        • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass Number23-35 00 00
        • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment