Opublikuj swoje produkty
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit, 1 to 3 Shades, 3 to 16 Zones

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit, 1 to 3 Shades, 3 to 16 Zones

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-qsg
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuGRAFIK Eye® QS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-27
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment