Opublikuj swoje produkty
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-qspsy
  • Rodzina produktuShades
  • Grupa produktuSivioia QS Wireless
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)18
  • Szerokość (cale)10.88
  • Głębokość (cale)4.19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • UNSPSC nameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC code391213
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 DescriptionControl panels
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels