Opublikuj swoje produkty
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads

    Radio RA3 Sunnata Keypads

    RadioRA 3 Sunnata keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades /draperies, motorized screens, and many other devices. Sunnata keypads feature large, easy-to-use buttons. LED bars on each button aid in locating the buttons in low light conditions. Printing colors are selected to provide increased readability, regardless of the keypad finish or color. Default printing provides the ability to use the keypad in the space, and once the custom printing needed has been identified, a replacement button kit can be redeemed using the RadioRA 3 setup software. Replacement button kits are available in a variety of colors and finishes with custom printing to clearly identify each button’s function. The flexible design of the keypads allow the color, number of buttons, and the configuration of the buttons to be changed in the field, after installation. Use with Lutron Designer (Claro) wallplates. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-radiora3-sunnata
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuRadioRA 3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.7
    • Szerokość (cale)2.95
    • Głębokość (cale)1.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone