Opublikuj swoje produkty
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
The Sivoia® QS Motorized Roller 225 Series Shades create the perfect light for any space or activity with an offering of sheer, dim-out, and blackout fabrics. Choose a sheer to maintain view while diffusing UV rays that may damage furnishings. Dim-out fabrics provide privacy while blackout fabrics are 100% opaque to eliminate all daylight. Roller 225 utilizes two-piece brackets for ceiling, wall, and jamb mounting options. The minimum bracket-to-bracket width for these rollers is 31.75 inches, and the maximum bracket-to-bracket width is 18 feet. Roller 225 operates at less than 38 dBA at 3 feet, and can operate up to 225 square feet of fabric.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Jamb/Recess |  Dual Mount
    Operation  Powered
    Maximum Size per Drive 225 ft²

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-roller-225
  • Rodzina produktuShades
  • Grupa produktuSivoia® QS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2010-12-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
  • OmniClass Number23-17 21 13 17 13
  • OmniClass TitleRoller Shades

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone