Opublikuj swoje produkty
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-seetouch-homeworks-arch
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuHomeWorks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.69
    • Szerokość (cale)2.94
    • Głębokość (cale)1.56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches