Opublikuj swoje produkty
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches

    Vive Maestro Wireless Switches

    The Maestro Wireless solution incorporates Maestro Wireless load controls, wireless sensors, and wireless remote controls, which provide a system that delivers energy savings, convenience, and ease of installation. Maestro Wireless dimmers and switches use Lutron patented Clear Connect RF Technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-vive-maestro-switches
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuVive by Lutron
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.69
    • Szerokość (cale)2.94
    • Głębokość (cale)1.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone