Opublikuj swoje produkty
Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread
Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread

    Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread

    Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDS-NUT12-38-EG
    • Rodzina produktuStrut Systems, Fasteners
    • Grupa produktuSmart-Nuts (12ga)
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • OmniClass Number23-35 33 25 15
    • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways