Opublikuj swoje produkty
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Zarchiwizowane

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Opis
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Rodzina produktuAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • Grupa produktuKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)2.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_09
    • Uniclass 2015 DescriptionClay pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePaver Tiling
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 13
    • OmniClass TitleBrick Pavers
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes