Opublikuj swoje produkty
Pyramid Skylight Model SI5006

Pyramid Skylight Model SI5006

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

Pyramids are one of the oldest shapes in architectural history. A pyramid skylight is an affordable design option. The shape allows for snow run-off and can be customized to different pitches. All dimensions are custom as well which means you do not have to stick to a standard model.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysolar-pyramid-skylight-sl5006
  • Rodzina produktuSolar Innovations
  • Grupa produktuFixed Skylights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Świetliki
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights